Filter drier, core, DCR

023U4381

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.712 Kg
Neto težina 0.709 Kg
Volume 2.11 Liter
EAN 5702428004893

 

Activated alumina [%] 20 %
Apsorpcija kiseline [g] 9.09 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.321 oz
Brtva uključena Da
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
Dijelovi priloženi 1 x Gasket (023U0743)
2 x brtva od flisa (633L5312)
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Kap. sušenja [kapljice vode] 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Kodni broj jezgre 48 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Molecular sieve [%] 80 %
Naziv programa dijelova DCR
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Obujam tvrde jezgre [cm3] 727 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 44 in³
Oznaka vrste 48-DC
Površina tvrde jezgre [cm2] 612 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Radne tvari R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DC

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality