Filter drier, core, DCR, 48-DM

023U1391

Product Type: DM, Gasket included: Yes

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.666 Kg
Neto težina 0.565 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004800

 

Activated alumina [%] 0 %
Apsorpcija kiseline [g] 3.56 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.126 oz
Brtva uključena Da
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
Dijelovi priloženi 1 x Gasket (023U0743)
2 x brtva od flisa (633L5312)
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application High Moisture Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Kap. sušenja [kapljice vode] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Kodni broj jezgre 48 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 3 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Molecular sieve [%] 100 %
Naziv programa dijelova DCR
Oblik ambalaže Više pakiranja
Obujam tvrde jezgre [cm3] 727 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 44 in³
Oznaka vrste 48-DM
Površina tvrde jezgre [cm2] 612 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Radne tvari R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Raspon temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 160 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DM

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality