Regulator hladnjaka (TXV), EKC 223

084B4054

Funkcija: Komp., odleđivanje, ventilator, alarm, više, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 20

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 214 Gram
Neto težina 168 Gram
Volumen 0.486 Liter
EAN 5715162689417

 

Analogni ulazi (AI) [pC] 3 pc
Broj kompresora, maks. 1 pc
Broj ulaza osjetnika 3 pc
CE evaluated Yes
Digitalni izlazi (DO) [pC] 3 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC] 2 pc
Division 25
Dodatne informacije Alarm = svjetlo ili zagrijavanje vodilica
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija [Hz] 50/60 MHz
Funkcija Komp., odleđivanje, ventilator, alarm, više
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE Yes
Isti proizvod 084B4154
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda Regulator hladnjaka (TXV)
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
CMIM
EAC
UA
UKCA
UL
PFAS content [Yes/No] No
Područje primjene Upravljač temperature
Potrošnja energije [VA] 0.7 VA
Prednji dio zaslona Da
Pribor proizvoda Electron. control accessories
SCIP dossier no. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product name ERC21x, EKC 22x
Skupina proizvoda Evaporator and room control
temp. osjetnik temp. NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL evaluated Yes
Vrsta EKC 223
Vrsta komunikacije MODBUS via. EKA 206
Vrsta osjetnika EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Vrsta upravljača Reg. hlađenja (temp.)

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality