Termički pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, Napon napajanja [V] AC: 230, NC/S (s graničnom sklopkom), 0.95 m
088H3105
TWA-K NC/S 230V
TWA-K NC/S 230V
Bruto težina | 0.136 Kg |
Neto težina | 0.136 Kg |
Volume | 0.41 Liter |
EAN | 5702425123429 |
Bruto težina | 0.136 Kg |
Neto težina | 0.136 Kg |
Volume | 0.41 Liter |
EAN | 5702425123429 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-K NC/S 230V |
Dimenzija priključka | M 30 x 1.5 |
Duljina kabela [m] | 0.95 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcija ventila | NC/S (s graničnom sklopkom) |
Količina po obliku pakiranja | 48 pc |
Krajnja sklopka | Da |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Potrošnja energije [W] | 2 W |
Raspon frekvencije [Hz] [Max.] | 60 Hz |
Raspon frekvencije [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Razred zaštite IP-a | IP 41 |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Skupina proizvoda | Thermal actuators |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | TWA-K |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-K NC/S 230V |
Dimenzija priključka | M 30 x 1.5 |
Duljina kabela [m] | 0.95 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcija ventila | NC/S (s graničnom sklopkom) |
Količina po obliku pakiranja | 48 pc |
Krajnja sklopka | Da |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Potrošnja energije [W] | 2 W |
Raspon frekvencije [Hz] [Max.] | 60 Hz |
Raspon frekvencije [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Razred zaštite IP-a | IP 41 |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Skupina proizvoda | Thermal actuators |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | TWA-K |