Floor Heating Controls, Danfoss Icon2™, Main Controller, 230 V, Number of channels: 15
088U2110
Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU, Bluetooth; Zigbee
Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU, Bluetooth; Zigbee
Bruto težina | 1.058 Kg |
Neto težina | 0.928 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162300152 |
Bruto težina | 1.058 Kg |
Neto težina | 0.928 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162300152 |
Adaptivna funkcija | Da |
Automatski balans | Da |
Broj izlaza [pc] | 15 pc |
Broj kanala | 15 |
Broj pokretača maks | 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU |
Dual mod | Da |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
In scope of WEEE | Yes |
Izlazni napon [V] DC | 230 V |
Masteri spojeni (max) | 4 |
NC/NO | Da |
Određivanje rasporeda | Da |
Ograničenje temperature | Da |
Omogućeno APP upravljanje | Da |
Pogon na radijatoru | Da |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Provjera ventila | Da |
PWM | Da |
Razred zaštite IP-a | IP 20 |
Regulacija temperature | Da |
Relej kotla | Da |
Relej pumpe | Da |
SCIP dossier no. | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
SCIP dossier product name | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Snaga po izlazu [W] [Max.] | 2 W |
Supply Flow temperature control | Yes |
Sučelja |
Bluetooth Zigbee |
Toplinski povrat | Da |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Udaljeni ulaz | Ne |
Ulaz za hlađenje | Da |
Ulazni napon [V] | 230 V |
Vrsta | Danfoss Icon2™ |
Vrsta regulacije GR | Glavni upravljački uređaj |
Adaptivna funkcija | Da |
Automatski balans | Da |
Broj izlaza [pc] | 15 pc |
Broj kanala | 15 |
Broj pokretača maks | 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU |
Dual mod | Da |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
In scope of WEEE | Yes |
Izlazni napon [V] DC | 230 V |
Masteri spojeni (max) | 4 |
NC/NO | Da |
Određivanje rasporeda | Da |
Ograničenje temperature | Da |
Omogućeno APP upravljanje | Da |
Pogon na radijatoru | Da |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Provjera ventila | Da |
PWM | Da |
Razred zaštite IP-a | IP 20 |
Regulacija temperature | Da |
Relej kotla | Da |
Relej pumpe | Da |
SCIP dossier no. | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
SCIP dossier product name | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Snaga po izlazu [W] [Max.] | 2 W |
Supply Flow temperature control | Yes |
Sučelja |
Bluetooth Zigbee |
Toplinski povrat | Da |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Udaljeni ulaz | Ne |
Ulaz za hlađenje | Da |
Ulazni napon [V] | 230 V |
Vrsta | Danfoss Icon2™ |
Vrsta regulacije GR | Glavni upravljački uređaj |