Kontrole za podno grijanje, Danfoss Icon, Sobni termostat sa zalosnom, 230.0 V, Izlazni napon [V] AC: 230, Broj kanala: 0, Nadžbukni
088U1015
Danfoss Icon ZASLON 230V, ZIDNI 86x86, Ožičeno 230V
Danfoss Icon ZASLON 230V, ZIDNI 86x86, Ožičeno 230V
Bruto težina | 0.166 Kg |
Neto težina | 0.166 Kg |
Volume | 0.887 Liter |
EAN | 5702425129872 |
Bruto težina | 0.166 Kg |
Neto težina | 0.166 Kg |
Volume | 0.887 Liter |
EAN | 5702425129872 |
Adaptivna funkcija | Ne |
Broj kanala | 0 |
Broj pokretača maks | 5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon ZASLON 230V, ZIDNI 86x86 |
Dual mod | Ne |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gumb za vrać. post. temperature | Ne |
In scope of WEEE | Yes |
Izlazni napon [V] AC | 230 V |
NC/NO | Da |
Određivanje rasporeda | Ne |
Ograničenje temperature | Da |
Omogućeno APP upravljanje | Ne |
Osjetljivo na dodir | Da |
Podni osjetnik omogućen | Ne |
Pogon na radijatoru | Da |
Prebacivanje bez zvuka | Da |
Provjera ventila | Da |
PWM | Da |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
Razred zaštite IP-a | IP 21 |
Regulacija temperature | Da |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Sučelja | Ožičeno 230V |
Toplinski povrat | Ne |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Udaljeni ulaz | Ne |
Ugradnja | Nadžbukni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uklapa se u okvire sklopke | Ne |
Ulaz za hlađenje | Ne |
Ulazni napon [V] | 230 V |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Vrsta | Danfoss Icon |
Vrsta regulacije GR | Sobni termostat sa zalosnom |
Adaptivna funkcija | Ne |
Broj kanala | 0 |
Broj pokretača maks | 5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon ZASLON 230V, ZIDNI 86x86 |
Dual mod | Ne |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gumb za vrać. post. temperature | Ne |
In scope of WEEE | Yes |
Izlazni napon [V] AC | 230 V |
NC/NO | Da |
Određivanje rasporeda | Ne |
Ograničenje temperature | Da |
Omogućeno APP upravljanje | Ne |
Osjetljivo na dodir | Da |
Podni osjetnik omogućen | Ne |
Pogon na radijatoru | Da |
Prebacivanje bez zvuka | Da |
Provjera ventila | Da |
PWM | Da |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
Razred zaštite IP-a | IP 21 |
Regulacija temperature | Da |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Sučelja | Ožičeno 230V |
Toplinski povrat | Ne |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Udaljeni ulaz | Ne |
Ugradnja | Nadžbukni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uklapa se u okvire sklopke | Ne |
Ulaz za hlađenje | Ne |
Ulazni napon [V] | 230 V |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Vrsta | Danfoss Icon |
Vrsta regulacije GR | Sobni termostat sa zalosnom |