Shows 6 product(s)

FH cijevi, Spojnice, Compression fitting, 3/4", 16.0 mm

Alupex fiting 3/4" x 16 x 2 mm

Mokra ugradnja BasicGrip, 1.00 m², Toplinska vodljivost [W/mK]: 0.040

BasicGrip ploča 35mm izolacija

Mokra ugradnja BasicGrip, 1.00 m², Toplinska vodljivost [W/mK]: 0.035

BasicGrip ploča 11mm izolacija

Koljeno inst. cijevi za cijev od 16 mm

Koljeno inst. cijevi za cijev od 16 mm

Prikaz: