Sklopovi razdjelnika, RA-N s koljenom, RA-K, Podni spoj

013G3342

RA-K komplet razvodnika

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.776 Kg
Neto težina 0.758 Kg
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420031750

 

Description RA-K komplet razvodnika
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispitni tlak [bar] 16 bar
Izlazna veličina spoja R 1/2
Konstrukcija Podni spoj
Kvs vrijednosti [m³/h] 0.76 m³/h
Primjena 2-cijevni sustav
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 0.6 bar
RLV vrsta RA-K
Sadržaj kompleta Ventil
SCIP dossier no. 00dd2d14-d9dc-45cf-bf03-87a36eb51af2
SCIP dossier product name RA-K Combi
Skupina proizvoda Manifold Assemblies
Temperatura protoka [°C] [Max.] 120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina spoja u G 3/4 A
Vrsta RA-K/KW
Vrsta ventila RA-N s koljenom

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality