Radijatorski termostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Vrsta adaptera: RAV; RA; RAVL; M30
014G1115
Elektronska glava, Bluetooth
Elektronska glava, Bluetooth
Bruto težina | 0.253 Kg |
Neto težina | 0.243 Kg |
Volume | 0.794 Liter |
EAN | 5702425245329 |
Bruto težina | 0.253 Kg |
Neto težina | 0.243 Kg |
Volume | 0.794 Liter |
EAN | 5702425245329 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Boja | RAL 9016 |
Buka dB(A) JIS C 9612 |
|
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Elektronska glava |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
Funkcija otvorenog prozora | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indikator slabe baterije | Da |
Integracija sustava | Samostojeći |
Interval mjerenja temperature | 1 min |
IP razred termostata | 20 |
Klasa softvera | A |
Klasifikacija sigurnosti | Tip 1 |
Kol. baterija | 2 |
Kretanje vretena | Linearno, do 4.5 mm, max. 2 mm na ventilu (1 mm/s) |
Odobrenje |
Bluetooth ERC CE EAC |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Potrošnja (standby) [mW] | 3 mW |
Potrošnja energije [W] | 1.2 W |
Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
Radni vijek baterije [godine] | 2 yr |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 28 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 4 °C |
Regulacija | PID |
SCIP dossier no. | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
SCIP dossier product name | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Skupina proizvoda | Radiator thermostat |
Snaga prijenosa [mW] [Max.] | 2.1 mW |
Standard bežične komunikacije | Bluetooth |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperatura vode [°C] [Max.] | 90 °C |
Termostat | Programabilni elektronski regulator |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Vrsta | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Vrsta adaptera |
RA M30 RAVL RAV |
Vrsta pogona | Elektromehanički |
Vrsta regulacije GR | Radijatorski termostat |
Vrsta zaslona | LCD sa pozadinskim svjetlom |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Boja | RAL 9016 |
Buka dB(A) JIS C 9612 |
|
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Elektronska glava |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
Funkcija otvorenog prozora | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indikator slabe baterije | Da |
Integracija sustava | Samostojeći |
Interval mjerenja temperature | 1 min |
IP razred termostata | 20 |
Klasa softvera | A |
Klasifikacija sigurnosti | Tip 1 |
Kol. baterija | 2 |
Kretanje vretena | Linearno, do 4.5 mm, max. 2 mm na ventilu (1 mm/s) |
Odobrenje |
Bluetooth ERC CE EAC |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Potrošnja (standby) [mW] | 3 mW |
Potrošnja energije [W] | 1.2 W |
Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
Radni vijek baterije [godine] | 2 yr |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 28 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 4 °C |
Regulacija | PID |
SCIP dossier no. | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
SCIP dossier product name | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Skupina proizvoda | Radiator thermostat |
Snaga prijenosa [mW] [Max.] | 2.1 mW |
Standard bežične komunikacije | Bluetooth |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperatura vode [°C] [Max.] | 90 °C |
Termostat | Programabilni elektronski regulator |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Vrsta | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Vrsta adaptera |
RA M30 RAVL RAV |
Vrsta pogona | Elektromehanički |
Vrsta regulacije GR | Radijatorski termostat |
Vrsta zaslona | LCD sa pozadinskim svjetlom |