1 Primary battery SUM weight Kg |
0.046 |
1 Primary battery weight Kg |
0.023 |
Baterije za napajanje |
2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Battery type or Name |
Alkaline AA |
Boja |
RAL 9016 |
Buka dB(A) JIS C 9612 |
30 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Elektronska glava |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I |
Frekvencija transmisije [GHz] |
2.4 GHz |
Funkcija otvorenog prozora |
Da |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Indikator slabe baterije |
Da |
Integracija sustava |
Samostojeći |
Interval mjerenja temperature |
1 min |
IP razred termostata |
20 |
Klasa softvera |
A |
Klasifikacija sigurnosti |
Tip 1 |
Kol. baterija |
2 |
Kretanje vretena |
Linearno, do 4.5 mm, max. 2 mm na ventilu (1 mm/s) |
Odobrenje |
Bluetooth ERC CE EAC |
Okolna temperatura [°C] [Max.] |
40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] |
0 °C |
Potrošnja (standby) [mW] |
3 mW |
Potrošnja energije [W] |
1.2 W |
Primjena |
Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
Radni vijek baterije [godine] |
2 yr |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] |
28 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] |
4 °C |
Regulacija |
PID |
SCIP dossier no. |
a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
SCIP dossier product name |
Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Skupina proizvoda |
Radiator thermostat |
Snaga prijenosa [mW] [Max.] |
2.1 mW |
Standard bežične komunikacije |
Bluetooth |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] |
65 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] |
-20 °C |
Temperatura vode [°C] [Max.] |
90 °C |
Termostat |
Programabilni elektronski regulator |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
UK RoHS compliance |
Yes |
Vrsta |
Danfoss Eco™ Bluetooth |
Vrsta adaptera |
M30 RA |
Vrsta pogona |
Elektromehanički |
Vrsta regulacije GR |
Radijatorski termostat |
Vrsta zaslona |
LCD sa pozadinskim svjetlom |
Weight per battery |
23 g |