Komplet osjetnika, RAE, RA, RLV-KB, ¾", Kutni
013G5096
Proizvod je povučen.
Imamo zamjenski proizvod.
Imamo zamjenski proizvod.
RAE 013G5054 Osjetnik + Ventil
RAE 013G5054 Osjetnik + Ventil
Bruto težina | 0.503 Kg |
Neto težina | 0.482 Kg |
Volume | 1.539 Liter |
EAN | 5702420090535 |
Bruto težina | 0.503 Kg |
Neto težina | 0.482 Kg |
Volume | 1.539 Liter |
EAN | 5702420090535 |
Boja | Bijeli RAL 9016 |
Description | RAE 013G5054 Osjetnik + Ventil |
Dimenzija ventila | ¾" |
Dizajn osjetnika | RAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Kutni |
Medij osjetnika | Tekućina |
RLV vrsta | RLV-KB |
Sadržaj kompleta | 2-elements |
Skupina proizvoda | Sensor set |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 28 °C |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | RAE + RLV-KB |
Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
Vrsta pakiranja | Kutija |
Vrsta spoja na ventil | RA |
Vrsta spojnice | Bez spojnice |
Vrsta ventila | nema ventila |
Boja | Bijeli RAL 9016 |
Description | RAE 013G5054 Osjetnik + Ventil |
Dimenzija ventila | ¾" |
Dizajn osjetnika | RAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Kutni |
Medij osjetnika | Tekućina |
RLV vrsta | RLV-KB |
Sadržaj kompleta | 2-elements |
Skupina proizvoda | Sensor set |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 28 °C |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | RAE + RLV-KB |
Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
Vrsta pakiranja | Kutija |
Vrsta spoja na ventil | RA |
Vrsta spojnice | Bez spojnice |
Vrsta ventila | nema ventila |