VMV, 12.00 m³/h, G 2 A, M30

065F6040

VMV PN16 40/12 Troputni vanjski navoj M30 vrata

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.825 Kg
Neto težina 1.786 Kg
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421603888

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 3
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.05
Dimenzija priključka G 2 A
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Miješajući ventil
Funkcija 2 Razdjelni ventil
Hod [mm] 3.3 mm
Karakteristika protoka Približno linearno
Kvs vrijednosti [m³/h] 12 m³/h
Maksimalno curenje mimovoda priključnog mjesta [% Kvs] 0.1 % RH
Materijal sjedišta ventila Crvena bronca, mat. br. 2.1096.1 (RG5)
Materijal stošca ventila EPDM
Materijal tijela ventila Crvena bronca, mat. br. 2.1096.1 (RG5)
Materijal vretena Nehrđajući čelik
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Opis VMV PN16 40/12 Troputni vanjski navoj M30 vrata
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 10
Položaj vretena B-AB (obično otvoren)
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] 40 mm
Regulacijski omjer 1:30
Skupina proizvoda Motorized control valves
Temperatura medija [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta VMV
Vrsta spoja na ventil M30
Vrste spoja Vanjski navoj
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] 0.2 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] 0.2 bar

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality