RAV, 5.00 m³/h, 0.2 bar, unutarnji navoj
013U0222
RAV PN10 20/5 Prolazni ravni unutarnji navoj/2 ravna unutarnja navoja
RAV PN10 20/5 Prolazni ravni unutarnji navoj/2 ravna unutarnja navoja
Bruto težina | 0.564 Kg |
Neto težina | 0.564 Kg |
Volume | 0.665 Liter |
EAN | 5702420003733 |
Bruto težina | 0.564 Kg |
Neto težina | 0.564 Kg |
Volume | 0.665 Liter |
EAN | 5702420003733 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.2 bar |
Description | RAV PN10 20/5 Prolazni ravni unutarnji navoj/2 ravna unutarnja navoja |
Dimenzija priključka | Ulaz Rp 3/4 Izlaz R 3/4 Ulaz Rp 3/4, izlaz R 3/4 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faktor kavitacije | 0.5 |
Funkcija | Regulacijski ventil |
Hod [mm] | 1.1 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristika protoka | Linearno |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 5 m³/h |
Materijal stošca ventila | NBR guma |
Materijal tijela ventila | Mjed W. br. 2.0402 |
Nazivni tlak [bar] | 10 bar |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 6 |
Položaj vretena | Obično otvoren |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Promjer [mm] | 20 mm |
Skupina proizvoda | Motorized control valves |
Standard spoja | ISO 7/1 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | RAV |
Vrste spoja | unutarnji navoj |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.2 bar |
Description | RAV PN10 20/5 Prolazni ravni unutarnji navoj/2 ravna unutarnja navoja |
Dimenzija priključka | Ulaz Rp 3/4 Izlaz R 3/4 Ulaz Rp 3/4, izlaz R 3/4 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faktor kavitacije | 0.5 |
Funkcija | Regulacijski ventil |
Hod [mm] | 1.1 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristika protoka | Linearno |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 5 m³/h |
Materijal stošca ventila | NBR guma |
Materijal tijela ventila | Mjed W. br. 2.0402 |
Nazivni tlak [bar] | 10 bar |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 6 |
Položaj vretena | Obično otvoren |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Promjer [mm] | 20 mm |
Skupina proizvoda | Motorized control valves |
Standard spoja | ISO 7/1 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | RAV |
Vrste spoja | unutarnji navoj |