AFQM, PN 16, DN 200, Protok [m3/h]: 38.00 - 285.00, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
003G6068
AFQM PN16 200/320 /0,5 protok/povrat prirubnice
AFQM PN16 200/320 /0,5 protok/povrat prirubnice
Bruto težina | 238.3 Kg |
Neto težina | 228 Kg |
Volume | 698.88 Liter |
EAN | 5710104501420 |
Bruto težina | 238.3 Kg |
Neto težina | 228 Kg |
Volume | 698.88 Liter |
EAN | 5710104501420 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN16 200/320 /0,5 protok/povrat prirubnice |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.5 bar |
Dimenzija ventila | DN 200 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.2 |
Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
Hod [mm] | 20 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 320 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal brtvljenja RV | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Ograničenje protoka | Da |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 200 mm |
Protok [m3/h] | 285 m³/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 38 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 285 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja | Klip |
Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AFQM |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | Prirubnica |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN16 200/320 /0,5 protok/povrat prirubnice |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.5 bar |
Dimenzija ventila | DN 200 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.2 |
Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
Hod [mm] | 20 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 320 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal brtvljenja RV | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Ograničenje protoka | Da |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 200 mm |
Protok [m3/h] | 285 m³/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 38 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 285 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanja | Klip |
Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AFQM |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | Prirubnica |