AFP 2, PN 40, 1.00 bar - 1.50 bar, 80 cm²

003G5614

Differential pressure actuator

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 11.875 Kg
Neto težina 11.3 Kg
Volume 51.78 Liter
EAN 5710104523118

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description Differential pressure actuator
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator diferencijalnog tlaka
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijela Čelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Nazivni tlak PN 40
Nazivni tlak [bar] 40 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] 1.5 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 1 bar
Promjer [mm] [Max.] 125 mm
Promjer [mm] [Min.] 65 mm
Radni tlak [bar] [Max.] 40 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator diferencijalnog tlaka
Skupina proizvoda Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 80 cm²
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AFP 2
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality