Pretvarači tlaka

Shows 178 product(s)

060G1151

Pretvarač tlaka, MBS 3050, 0.00 - 100.00 bar, 0.00 - 1450.38 psi

Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 3050-3031-A1FB04-4

060G1152

Pretvarač tlaka, MBS 3050, 0.00 - 160.00 bar, 0.00 - 2320.60 psi

Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 3050-3231-A1FB04-4

060G1153

Pretvarač tlaka, MBS 3050, 0.00 - 250.00 bar, 0.00 - 3625.94 psi

Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 3050-3431-A1FB04-4

060G1154

Pretvarač tlaka, MBS 3050, 0.00 - 400.00 bar, 0.00 - 5801.51 psi

Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 3050-3631-A1FB04-4

060G1224

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 - 2.50 bar, 0.00 - 36.26 psi

Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-1415-A1AB08-0

Prikaz: