Mjerila energije, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Grijanje, Baterija 1 A ćelija

014U0021

Mjerilo toplinske energije za stambene aplikacije

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.744 Kilogram
Neto težina 1.398 Kilogram
Volumen 6.445 Liter
EAN 5702425127342

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.018
1 Primary battery weight Kg 0.018
Alat za puštanje u pogon SonoApp
Battery type or Name AA Lithium
Boja kućišta RAL 9010 bijela
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Mjerilo toplinske energije za stambene aplikacije
Dimenzija priključka G 1 1/4 B
Dinamički raspon 1:100
Dopuštena temperatura osjetnika temperature [°C] [Max.] 105 °C
Dopuštena temperatura osjetnika temperature [°C] [Min.] 0 °C
Duljina [mm] 260 mm
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] 0.5 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m] 1.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Integrirana komunikacija No integrated communication
Interval pohrane bilješki [Month] 1 mo
Jedinica energije kWh (bez decimale)
Kalkulator za razred zaštite IP65
Kol. baterija 1
Kvs vrijednosti [m³/h] 9.71 m³/h
Materijal u dodiru s medijom Brončani osjetnik
Materijal za Izolaciju kabela PVC bez halogena
Medij Sustav grijanja sukladno VDI 2035
Napon priključka istosmjerne struje [V] 4 V
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Načelo mjerenja protoka Ultrazvučno
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] 95 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] 5 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] 95 %
Ovlašteno tijelo za odobrenje „Force” certifikacija
Primjena Grijanje
Promjer [mm] 25 mm
Promjer osjetnika temperature [mm] 5.2 mm
qc [m³/h] 0.007 m³/h
qi [m³/h] 0.035 m³/h
qp [m³/h] 3.5 m³/h
qs [m³/h] 7 m³/h
qss [m³/h] 7.7 m³/h
Radni vijek baterije [godine] 16 yr
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Max.] 90 K
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Min.] 3 K
Razred okoliša E1 / M2
Razred zaštite IP-a IP65
SCIP dossier no. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product name Ultrasonic Pathfinder
Skupina proizvoda Energy meters
Standard točnosti Klasa 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Max.] 95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -25 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month] 24 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ugradnja Povrat
UK RoHS compliance Out of scope
Utor 1 modula sučelja No interface module
Vrsta SonoSafe 10
Vrsta napona priključka Baterija 1 A ćelija
Vrsta osjetnika temperature Pt 1000
Vrsta zaslona LCD
Vrste spoja Navoj
Weight per battery 18 g

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality