Mjerila energije, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Grijanje, Mrežno, M-Bus
187F2052
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruto težina | 1.039 Kg |
Neto težina | 1.039 Kg |
Volume | 3.174 Liter |
EAN | 5702424605827 |
Bruto težina | 1.039 Kg |
Neto težina | 1.039 Kg |
Volume | 3.174 Liter |
EAN | 5702424605827 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dimenzija priključka | G 3/4 |
Dinamički raspon | 1:100 |
Duljina [mm] | 110 mm |
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] | 1.2 m |
Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 1.5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrirana komunikacija | M-Bus |
Jedinica energije | kWh |
Kol. baterija | 1 |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.27 m³/h |
Materijal za Izolaciju kabela | Bez halogena |
Medij | Kvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] | 180 °C |
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 93 % |
Ovlašteno tijelo za odobrenje | MID |
Primjena | Grijanje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
Radni vijek baterije [godine] | 15 yr |
Razred okoliša | E2/M1 |
Razred zaštite IP-a | IP65 |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Skupina proizvoda | Energy meters |
Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
Trajanje pohrane bilješki [Month] | 36 mo |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ugradnja | Povrat |
UK RoHS compliance | Yes |
Utor 1 modula sučelja | No interface module |
Vrsta | SonoMeter 40 |
Vrsta napona priključka | Mrežno |
Vrsta odobrenja | Odobrenje tipa i 1. put potvrđeno |
Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
Vrsta zaslona | LCD |
Vrste spoja | Navoj |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dimenzija priključka | G 3/4 |
Dinamički raspon | 1:100 |
Duljina [mm] | 110 mm |
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] | 1.2 m |
Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 1.5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrirana komunikacija | M-Bus |
Jedinica energije | kWh |
Kol. baterija | 1 |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.27 m³/h |
Materijal za Izolaciju kabela | Bez halogena |
Medij | Kvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] | 180 °C |
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 93 % |
Ovlašteno tijelo za odobrenje | MID |
Primjena | Grijanje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
Radni vijek baterije [godine] | 15 yr |
Razred okoliša | E2/M1 |
Razred zaštite IP-a | IP65 |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Skupina proizvoda | Energy meters |
Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
Trajanje pohrane bilješki [Month] | 36 mo |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ugradnja | Povrat |
UK RoHS compliance | Yes |
Utor 1 modula sučelja | No interface module |
Vrsta | SonoMeter 40 |
Vrsta napona priključka | Mrežno |
Vrsta odobrenja | Odobrenje tipa i 1. put potvrđeno |
Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
Vrsta zaslona | LCD |
Vrste spoja | Navoj |
Weight per battery | 19 g |