Mjerila energije, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Grijanje i hlađenje, 2 baterije veličine AA, M-Bus

187F2624

Energy meter for commercial applications

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 22.52 kg
Neto težina 18.32 kg
EAN 5702424607166

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038 kg
1 Primary battery weight Kg 0.019 kg
Battery type or Name AA Lithium
Dimenzija priključka DN 100
Dinamički raspon 1:100
Duljina [mm] 360 mm
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] 5 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m] 5 m
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrirana komunikacija M-Bus
Jedinica energije MWh
Kol. baterija 2
Kvs vrijednosti [m³/h] 141.42 m³/h
Materijal za Izolaciju kabela Bez halogena
Medij Kvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5
Napon priključka istosmjerne struje [V] 3.6 V
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Načelo mjerenja protoka Ultrazvučno
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] 180 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] 93 % RH
Opis Energy meter for commercial applications
Ovlašteno tijelo za odobrenje MID
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] 100 mm
Promjer osjetnika temperature [mm] 5.2 mm
qc [m³/h] 0.12 m³/h
qi [m³/h] 0.6 m³/h
qp [m³/h] 60 m³/h
qs [m³/h] 120 m³/h
Radni vijek baterije [godine] 15 yr
Razred okoliša E2/M1
Razred zaštite IP-a IP65
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier no. 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product name Sono40
Skupina proizvoda Mjerila energije
Standard točnosti Klasa 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -25 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month] 36 mo
Ugradnja Povrat
Utor 1 modula sučelja No interface module
Vrsta SonoMeter 40
Vrsta napona priključka 2 baterije veličine AA
Vrsta odobrenja Odobrenje tipa i 1. put potvrđeno
Vrsta osjetnika temperature Pt 500
Vrsta zaslona LCD
Vrste spoja Prirubnica
Weight per battery 19 g

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality