Električni pogon AMB-Y, ER20, Napon napajanja [V] AC: 230, 20 N-m

082G7381

AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.198 Kg
Neto težina 1.108 Kg
Volume 3.978 Liter
EAN 5702421536919

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65
Frekvencija [Hz] 50/60
Funkcija Uključeno/isključeno
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator položaja Da
Kut vrtnje [°] 90 °
Label product Yes
Napon napajanja [V] AC 230 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] -10 °C
Potrošnja energije [W] 15 W
Povratni položaj na zahtjev
Primjena Grijanje i hlađenje
Radni moment [Nm] 20 N-m
Sigurnosna funkcija Ne
Skupina proizvoda Butterfly valves accessories
Smjer ugradnje osim kad je poklopac spušten
Standard za odobrenje Direktiva EMC 2004/108/EZ: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Stupanj zaštite IP66
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta Electric actuator AMB-Y
Vrsta pogona ER20
Vrsta pogonske spojke F03-F04-F05
Vrsta rada električno/ručno
Vrste spoja Pogonska spojka

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality