Leptirasti ventili, VFY-WA, Električni pogon, Napon napajanja [V] AC: 230, Pločica
082G7401
VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V
VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V
Bruto težina | 4.122 Kg |
Neto težina | 4.122 Kg |
Volume | 27.824 Liter |
EAN | 5710104065601 |
Bruto težina | 4.122 Kg |
Neto težina | 4.122 Kg |
Volume | 27.824 Liter |
EAN | 5710104065601 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Alternativni medij 2 | Cirkulacijska voda |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Duljina [mm] | 46 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kut vrtnje [°] | 90 ° |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 174 m³/h |
Label product | Yes |
Materija prirubnice | Lijevano željezo EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik AISI 420 |
Materijal tijela | Lijevano željezo EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tijela ventila | Lijevano željezo EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal za brtvljenje osovine | Nitril/Viton/cink obložen S. + PTFE |
Materijal za disk ventila | Nehrđajući čelik |
Materijal za liniju ventila | EPDM |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Potrošnja energije [W] | 15 W |
Povratni položaj | Ne |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Promjer [mm] | 65 mm |
Promjer [mm] [Max.] | 65 mm |
Radni moment [Nm] | 20 N-m |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 16 bar |
Sigurnosna funkcija | Ne |
Skupina proizvoda | Butterfly valves |
Smjer ugradnje | osim kad je poklopac spušten |
Standard za odobrenje | PED 97/23/CE, EN 12266-1, ocjena A |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Stupanj zaštite | IP66 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | VFY-WA |
Vrsta pogonske spojke | F05 |
Vrsta rada | Električni pogon |
Vrsta ventila | Koncentrična konstrukcija |
Vrste spoja | Pločica |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Alternativni medij 2 | Cirkulacijska voda |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Duljina [mm] | 46 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kut vrtnje [°] | 90 ° |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 174 m³/h |
Label product | Yes |
Materija prirubnice | Lijevano željezo EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik AISI 420 |
Materijal tijela | Lijevano željezo EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tijela ventila | Lijevano željezo EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal za brtvljenje osovine | Nitril/Viton/cink obložen S. + PTFE |
Materijal za disk ventila | Nehrđajući čelik |
Materijal za liniju ventila | EPDM |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Potrošnja energije [W] | 15 W |
Povratni položaj | Ne |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Promjer [mm] | 65 mm |
Promjer [mm] [Max.] | 65 mm |
Radni moment [Nm] | 20 N-m |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 16 bar |
Sigurnosna funkcija | Ne |
Skupina proizvoda | Butterfly valves |
Smjer ugradnje | osim kad je poklopac spušten |
Standard za odobrenje | PED 97/23/CE, EN 12266-1, ocjena A |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Stupanj zaštite | IP66 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | VFY-WA |
Vrsta pogonske spojke | F05 |
Vrsta rada | Električni pogon |
Vrsta ventila | Koncentrična konstrukcija |
Vrste spoja | Pločica |