Kuglaste slavine, JIP-WW, RB, pužni pogon, Smanjeni protok, PN 25, DN 400, zavareno
065N0176
JIP-WW DN400 PN25 WG L820 H505
JIP-WW DN400 PN25 WG L820 H505
Bruto težina | 392.6 Kg |
Neto težina | 353.6 Kg |
Volume | 847.044 Liter |
EAN | 5702421650387 |
Bruto težina | 392.6 Kg |
Neto težina | 353.6 Kg |
Volume | 847.044 Liter |
EAN | 5702421650387 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN400 PN25 WG L820 H505 |
Dimenzija ventila | DN 400 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Duljina [mm] | 820 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kut vrtnje [°] | 90 ° |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 10400 m³/h |
Materijal kuglastog ventila | Nehrđajući čelik |
Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik npr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. br. 1.4306 |
Materijal tijela | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal tijela ventila | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal za brtvljenje osovine | PTFE/grafit |
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta | PTFE+C |
Materijal zavarenih krajeva | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Nazivni tlak | PN 25 |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -40 °C |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 25 bar |
Skupina proizvoda | Ball valves |
Smjer ugradnje | sve |
Standard za odobrenje |
EN 12266 dio 1 P10-P11-P12 i dio 2 F20 Direktiva za tlačnu opremu (PED) 97/23/EEZ modul H1 |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 180 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Visina do vrha pogona [mm] | 808 mm |
Vrsta | JIP-WW, RB, Worm gear |
Vrsta pogonske spojke | F25 |
Vrsta rada | Pužni pogon |
Vrsta ventila | Smanjeni protok |
Vrste spoja | zavareno |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN400 PN25 WG L820 H505 |
Dimenzija ventila | DN 400 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Duljina [mm] | 820 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kut vrtnje [°] | 90 ° |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 10400 m³/h |
Materijal kuglastog ventila | Nehrđajući čelik |
Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik npr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. br. 1.4306 |
Materijal tijela | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal tijela ventila | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal za brtvljenje osovine | PTFE/grafit |
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta | PTFE+C |
Materijal zavarenih krajeva | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Nazivni tlak | PN 25 |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -40 °C |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 25 bar |
Skupina proizvoda | Ball valves |
Smjer ugradnje | sve |
Standard za odobrenje |
EN 12266 dio 1 P10-P11-P12 i dio 2 F20 Direktiva za tlačnu opremu (PED) 97/23/EEZ modul H1 |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 180 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Visina do vrha pogona [mm] | 808 mm |
Vrsta | JIP-WW, RB, Worm gear |
Vrsta pogonske spojke | F25 |
Vrsta rada | Pužni pogon |
Vrsta ventila | Smanjeni protok |
Vrste spoja | zavareno |