Kuglaste slavine, JIP-WW, FB, pužni pogon, Puni protok, PN 25, DN 100, zavareno
065N1141
JIP-WW DN100 FB PN25 WG H244
JIP-WW DN100 FB PN25 WG H244
Bruto težina | 25.725 Kg |
Neto težina | 25.725 Kg |
Volume | 44.642 Liter |
EAN | 5702425122309 |
Bruto težina | 25.725 Kg |
Neto težina | 25.725 Kg |
Volume | 44.642 Liter |
EAN | 5702425122309 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN100 FB PN25 WG H244 |
Dimenzija ventila | DN 100 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Duljina [mm] | 315 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kut vrtnje [°] | 90 ° |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2300 m³/h |
Materija prirubnice | Zavarivi čelik* npr. P235GH / mat. br. 1.0345 |
Materijal kuglastog ventila | Nehrđajući čelik |
Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik npr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. br. 1.4306 |
Materijal tijela | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal tijela ventila | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal za brtvljenje osovine | PTFE/grafit |
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta | PTFE+C |
Materijal zavarenih krajeva | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Nazivni tlak | PN 25 |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -40 °C |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 25 bar |
Skupina proizvoda | Ball valves |
Smjer ugradnje | sve |
Standard za odobrenje |
EN 12266 dio 1 P10-P11-P12 i dio 2 F20 Direktiva za tlačnu opremu (PED) 97/23/EEZ modul H1 |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 180 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Visina do vrha pogona [mm] | 3697 mm |
Vrsta | JIP-WW, FB, Worm gear |
Vrsta pogonske spojke | F10/F12 |
Vrsta rada | Pužni pogon |
Vrsta ventila | Puni protok |
Vrste spoja | zavareno |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN100 FB PN25 WG H244 |
Dimenzija ventila | DN 100 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Duljina [mm] | 315 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kut vrtnje [°] | 90 ° |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2300 m³/h |
Materija prirubnice | Zavarivi čelik* npr. P235GH / mat. br. 1.0345 |
Materijal kuglastog ventila | Nehrđajući čelik |
Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik npr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. br. 1.4306 |
Materijal tijela | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal tijela ventila | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal za brtvljenje osovine | PTFE/grafit |
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta | PTFE+C |
Materijal zavarenih krajeva | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Nazivni tlak | PN 25 |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -40 °C |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 25 bar |
Skupina proizvoda | Ball valves |
Smjer ugradnje | sve |
Standard za odobrenje |
EN 12266 dio 1 P10-P11-P12 i dio 2 F20 Direktiva za tlačnu opremu (PED) 97/23/EEZ modul H1 |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 180 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Visina do vrha pogona [mm] | 3697 mm |
Vrsta | JIP-WW, FB, Worm gear |
Vrsta pogonske spojke | F10/F12 |
Vrsta rada | Pužni pogon |
Vrsta ventila | Puni protok |
Vrste spoja | zavareno |