Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, XB51L-2, Broj ploča: 32, 25 bar
004B1148
Proizvod je povučen.
Legura za lemljenje: Bakar
Legura za lemljenje: Bakar
Bruto težina | 21.959 Kg |
Neto težina | 18.16 Kg |
Volume | 38.682 Liter |
EAN | 5710104041308 |
Bruto težina | 21.959 Kg |
Neto težina | 18.16 Kg |
Volume | 38.682 Liter |
EAN | 5710104041308 |
Broj ploča | 32 |
Broj prolaza | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Duljina spoja na strani 1 [mm] | 50 mm |
Duljina spoja na strani 2 [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | II |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Legura za lemljenje | Bakar |
Material Description (Short Te | XB51L-2-16/16_2_25_G_2G2 |
Materijal ploče | 1.4404 |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | PED |
Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 380 mm |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 180 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -10 °C |
Skupina proizvoda | Heat exchangers |
Standard spoja | DIN ISO 228/1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ukupna visina bez podnožja [mm] | 475 mm |
Ukupna širina [mm] | 265 mm |
Uzorak ploče | L |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vodoravno središnje okno [mm] | 170 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Vrsta | XB51L-2 |
Vrsta kapljevine | 2 |
Broj ploča | 32 |
Broj prolaza | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Duljina spoja na strani 1 [mm] | 50 mm |
Duljina spoja na strani 2 [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | II |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Legura za lemljenje | Bakar |
Material Description (Short Te | XB51L-2-16/16_2_25_G_2G2 |
Materijal ploče | 1.4404 |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | PED |
Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 380 mm |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 180 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -10 °C |
Skupina proizvoda | Heat exchangers |
Standard spoja | DIN ISO 228/1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ukupna visina bez podnožja [mm] | 475 mm |
Ukupna širina [mm] | 265 mm |
Uzorak ploče | L |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vodoravno središnje okno [mm] | 170 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Vrsta | XB51L-2 |
Vrsta kapljevine | 2 |