AB-QM, DN 250, S mjernim spojnicama, Prirubnica
003Z0708
AB-QM DN 250, s tri mjerne spojnice, tlačno neovisni balans i regulacijski ventil
AB-QM DN 250, s tri mjerne spojnice, tlačno neovisni balans i regulacijski ventil
Bruto težina | 378 Kg |
Neto težina | 378 Kg |
Volume | 844.8 Liter |
EAN | 5710104012919 |
Bruto težina | 378 Kg |
Neto težina | 378 Kg |
Volume | 844.8 Liter |
EAN | 5710104012919 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 250, s tri mjerne spojnice, tlačno neovisni balans i regulacijski ventil |
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Dimenzija ventila | DN 250 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hod [mm] | 30 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela ventila | Sivi lijev (EN-GJL-250) |
Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
Nazivni protok [m³/h] | 300 m³/h |
Nazivni tlak | PN 16 |
Početni tlak [kPa] | 45 KPa |
SCIP dossier no. | dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae |
SCIP dossier product name | AB-QM DN250 |
Skupina proizvoda | Pressure independent balancing and control valves |
Spoj pogona | Norma Danfoss |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija | AB-QM |
Vrsta | AB-QM |
Vrste spoja | Prirubnica |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 250, s tri mjerne spojnice, tlačno neovisni balans i regulacijski ventil |
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Dimenzija ventila | DN 250 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hod [mm] | 30 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela ventila | Sivi lijev (EN-GJL-250) |
Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
Nazivni protok [m³/h] | 300 m³/h |
Nazivni tlak | PN 16 |
Početni tlak [kPa] | 45 KPa |
SCIP dossier no. | dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae |
SCIP dossier product name | AB-QM DN250 |
Skupina proizvoda | Pressure independent balancing and control valves |
Spoj pogona | Norma Danfoss |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija | AB-QM |
Vrsta | AB-QM |
Vrste spoja | Prirubnica |