NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

NovoCon XL, Digitalni pogon za AB-QM DN 200-250

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 8.833 Kilogram
Neto težina 6.3 Kilogram
Volumen 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon XL, Digitalni pogon za AB-QM DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hod [mm] 80 mm
Karakteristika regulacije Linearno / Jednaki postotak
Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QM DN 200-250
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Razred zaštite IP-a IP54
SCIP dossier no. 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIP dossier product name NovoCon XL
Skupina proizvoda Gear actuators
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uključen kabel Ne
Vrsta NovoCon XL
Vrsta regulacijskog signala 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality