NovoCon M, Digitalni pogon za AB-QM DN 40-100

003Z8540

NovoCon M, Digitalni pogon za AB-QM DN 40-100

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.7 Kilogram
Neto težina 0.7 Kilogram
Volumen 3.529 Liter
EAN 5714279038613

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon M, Digitalni pogon za AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hod [mm] 20 mm
Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QM DN 40-100
Napon napajanja[V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Razred zaštite IP-a IP 54 (IP 40 obrnuto)
Skupina proizvoda Gear actuators
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Uključen kabel Ne
Vrsta NovoCon M
Vrsta regulacijskog signala 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality