MSV-F2, DN 50, PN 25, Prirubnica
003Z1070
MSV-F2 DN 50 s mjernim spojnicama PN25, ručni ventil s predpodešavanjem
MSV-F2 DN 50 s mjernim spojnicama PN25, ručni ventil s predpodešavanjem
Bruto težina | 9.223 Kg |
Neto težina | 9.223 Kg |
Volume | 15.339 Liter |
EAN | 5702421551479 |
Bruto težina | 9.223 Kg |
Neto težina | 9.223 Kg |
Volume | 15.339 Liter |
EAN | 5702421551479 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 50 s mjernim spojnicama PN25, ručni ventil s predpodešavanjem |
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 200 KPa |
Dimenzija ventila | DN 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija ispusta | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 53.8 m³/h |
Materijal tijela ventila | Duktilni lijev (EN-GJS-400-15) |
Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
Nazivni tlak | PN 25 |
SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Skala za postavke | Da |
Skupina proizvoda | Manual balancing |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | MSV-F2 |
Vrste spoja | Prirubnica |
Zaporna funkcija | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 50 s mjernim spojnicama PN25, ručni ventil s predpodešavanjem |
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 200 KPa |
Dimenzija ventila | DN 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija ispusta | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 53.8 m³/h |
Materijal tijela ventila | Duktilni lijev (EN-GJS-400-15) |
Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
Nazivni tlak | PN 25 |
SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Skala za postavke | Da |
Skupina proizvoda | Manual balancing |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | MSV-F2 |
Vrste spoja | Prirubnica |
Zaporna funkcija | Da |