MSV-F2, DN 300, PN 16, Prirubnica
003Z1069
MSV-F2 DN 300 s mjernim spojnicama PN16, ručni ventil s predpodešavanjem
MSV-F2 DN 300 s mjernim spojnicama PN16, ručni ventil s predpodešavanjem
Bruto težina | 473 Kg |
Neto težina | 420.5 Kg |
Volume | 1324.8 Liter |
EAN | 5702421551462 |
Bruto težina | 473 Kg |
Neto težina | 420.5 Kg |
Volume | 1324.8 Liter |
EAN | 5702421551462 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 300 s mjernim spojnicama PN16, ručni ventil s predpodešavanjem |
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 150 KPa |
Dimenzija ventila | DN 300 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija ispusta | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 1380.2 m³/h |
Materijal tijela ventila | Sivi lijev EN-GJL-250 (EN-GJL-250) |
Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
Nazivni tlak | PN 16 |
SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Skala za postavke | Da |
Skupina proizvoda | Manual balancing |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | MSV-F2 |
Vrste spoja | Prirubnica |
Zaporna funkcija | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 300 s mjernim spojnicama PN16, ručni ventil s predpodešavanjem |
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 150 KPa |
Dimenzija ventila | DN 300 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija ispusta | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 1380.2 m³/h |
Materijal tijela ventila | Sivi lijev EN-GJL-250 (EN-GJL-250) |
Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
Nazivni tlak | PN 16 |
SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Skala za postavke | Da |
Skupina proizvoda | Manual balancing |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | MSV-F2 |
Vrste spoja | Prirubnica |
Zaporna funkcija | Da |