AB-PM, DN 32, Vanjski navoj
003Z1405
AB-PM DN 32, bez mjernih spojnica, kombinirani automatski balans ventil
AB-PM DN 32, bez mjernih spojnica, kombinirani automatski balans ventil
Bruto težina | 2.386 Kg |
Neto težina | 2.14 Kg |
Volume | 2.872 Liter |
EAN | 5710104083698 |
Bruto težina | 2.386 Kg |
Neto težina | 2.14 Kg |
Volume | 2.872 Liter |
EAN | 5710104083698 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM DN 32, bez mjernih spojnica, kombinirani automatski balans ventil |
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.] | 400 KPa |
Diferencijalni tlak [kPa] [Min.] | 18 KPa |
Dimenzija ventila | DN 32 |
Duljina impulsne cijevi [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maksimalni protok pri dif. tlaku=10kpa [m3/h] | 2.3 m³/h |
Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Položaj ugradnje | Cijev polaznog voda |
SCIP dossier no. | 1878d93f-eab3-4ddd-a3dd-44a9a947b529 |
SCIP dossier product name | AB-PM DN10-32 |
Skupina proizvoda | Automatic balancing |
Spoj pogona | M30 x 1.5 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | AB-PM |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM DN 32, bez mjernih spojnica, kombinirani automatski balans ventil |
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.] | 400 KPa |
Diferencijalni tlak [kPa] [Min.] | 18 KPa |
Dimenzija ventila | DN 32 |
Duljina impulsne cijevi [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maksimalni protok pri dif. tlaku=10kpa [m3/h] | 2.3 m³/h |
Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Položaj ugradnje | Cijev polaznog voda |
SCIP dossier no. | 1878d93f-eab3-4ddd-a3dd-44a9a947b529 |
SCIP dossier product name | AB-PM DN10-32 |
Skupina proizvoda | Automatic balancing |
Spoj pogona | M30 x 1.5 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | AB-PM |
Vrste spoja | Vanjski navoj |