AB-PM, DN 25, Vanjski navoj
003Z1404
AB-PM DN 25, bez mjernih spojnica, kombinirani automatski balans ventil
AB-PM DN 25, bez mjernih spojnica, kombinirani automatski balans ventil
Bruto težina | 1.418 Kg |
Neto težina | 1.338 Kg |
Volume | 2.301 Liter |
EAN | 5710104034812 |
Bruto težina | 1.418 Kg |
Neto težina | 1.338 Kg |
Volume | 2.301 Liter |
EAN | 5710104034812 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM DN 25, bez mjernih spojnica, kombinirani automatski balans ventil |
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.] | 400 KPa |
Diferencijalni tlak [kPa] [Min.] | 18 KPa |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Duljina impulsne cijevi [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maksimalni protok pri dif. tlaku=10kpa [m3/h] | 1.2 m³/h |
Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Položaj ugradnje | Cijev polaznog voda |
SCIP dossier no. | 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b |
SCIP dossier product name | AB-PM DN25 without test plugs |
Skupina proizvoda | Automatic balancing |
Spoj pogona | M30 x 1.5 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | AB-PM |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM DN 25, bez mjernih spojnica, kombinirani automatski balans ventil |
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.] | 400 KPa |
Diferencijalni tlak [kPa] [Min.] | 18 KPa |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Duljina impulsne cijevi [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maksimalni protok pri dif. tlaku=10kpa [m3/h] | 1.2 m³/h |
Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Položaj ugradnje | Cijev polaznog voda |
SCIP dossier no. | 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b |
SCIP dossier product name | AB-PM DN25 without test plugs |
Skupina proizvoda | Automatic balancing |
Spoj pogona | M30 x 1.5 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | AB-PM |
Vrste spoja | Vanjski navoj |