ECL Comfort 310, 207 V - 244 V
ECL Comfort 310, 207 V - 244 V

087H3050

ECL COMFORT 310B/230 V

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.62 kg
Neto težina 0.43 kg
EAN 5710104013268

 

Broj cirkulacijskih krugova za spremnike PTV-a 1
Broj crpki 5
Broj digitalnih ulaza 4
Broj izlaza trotočkovnih regulatora motora 3
Broj krugova grijanja 3
Broj krugova PTV-a 2
Broj razdoblja komfornog načina rada dnevno 3
Broj relejskih izlaza 6
Broj ulaza osjetnika 10 pc
Duljina kabela osjetnika [mm] 200 mm
Frekvencija napona priključka [Hz] 50 Hz
Funkcije PTV-a Antibakterijski program
Samopodešavanje
Utjecaj temperature povrata
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A] 2 A
Izmjenični napon izlaznog releja [V] 230 V
Izvor aplikacije Putem aplikacijskih ključeva ECL
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 244 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 207 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] 65 % RH
Omsko opterećenje izlaza releja [A] 4 A
Opis ECL COMFORT 310B/230 V
Opterećenje izlaza pogona [VA] 15 VA
Opće funkcije Alarmne funkcije
Prorada cirkulacijske crpke
Pokretanje regulacijskog ventila
Mogućnost vanjskog premošćivanja
Zaštita od smrzavanja
Program za praznike
Glavna - podređena mreža
Zaštita motora
Spoj daljinskog upravljanja
Postavka krivulje grijanja za krug grijanja 6-točkovno
Nagib krivulje
Potrošnja energije [W] 5 W
Skupina proizvoda Elektronički regulatori
Standard za odobrenje CE oznaka
EMC-direktiva: 2004/108/EZ
Emisije: EN 61000-6-3:2007
EN 60730
Otpornost: EN 61000-6-1:2007
LVD-direktiva 2006/95/EZ
Stupanj zaštite IP41
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Veze ECL 485 Bus (negalvanski izolirano)
M-Bus
Modbus (galvanski izolirano)
Vremenski prekidač za rezervno napajanje električnom energijom (h) 72 h
Vrsta ECL Comfort 310
Vrsta digitalnih ulaza Moguća je promjena napona na 12 V
Vrsta osjetnika temperature Dio 1000, podesivi ulaz
Vrsta prekidača za vrijeme Tjedan

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality