ECL Comfort 210, Matrični pisač LCD-a, 207 V - 244 V
ECL Comfort 210, Matrični pisač LCD-a, 207 V - 244 V

087H3020

ECL COMFORT 210/230 V

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.63 kg
Neto težina 0.44 kg
EAN 5710104013206

 

Broj cirkulacijskih krugova za spremnike PTV-a 1
Broj crpki 4
Broj digitalnih ulaza 2
Broj izlaza trotočkovnih regulatora motora 2
Broj krugova grijanja 2
Broj krugova PTV-a 1
Broj razdoblja komfornog načina rada dnevno 3
Broj relejskih izlaza 4
Broj ulaza osjetnika 8 pc
Duljina kabela osjetnika [mm] 200 mm
Frekvencija napona priključka [Hz] 50 Hz
Funkcije PTV-a Antibakterijski program
Samopodešavanje
Utjecaj temperature povrata
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A] 2 A
Izmjenični napon izlaznog releja [V] 230 V
Izvor aplikacije Putem aplikacijskih ključeva ECL
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 244 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 207 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] 65 % RH
Omsko opterećenje izlaza releja [A] 4 A
Opis ECL COMFORT 210/230 V
Opterećenje izlaza pogona [VA] 15 VA
Opće funkcije Alarmne funkcije
Prorada cirkulacijske crpke
Pokretanje regulacijskog ventila
Mogućnost vanjskog premošćivanja
Zaštita od smrzavanja
Program za praznike
Glavna - podređena mreža
Zaštita motora
Spoj daljinskog upravljanja
Vidljivi zapisnik temperature
Postavka krivulje grijanja za krug grijanja 6-točkovno
Nagib krivulje
Potrošnja energije [W] 5 W
Skupina proizvoda Elektronički regulatori
Standard za odobrenje CE oznaka
EMC-direktiva: 2004/108/EZ
Otpornost: EN 61000-6-1:2007
Emisije: EN 61000-6-3:2007
LVD-direktiva 2006/95/EZ
EN 60730
Stupanj zaštite IP41
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Veze ECL 485 Bus (negalvanski izolirano)
Modbus (negalvanski izolirano)
Vremenski prekidač za rezervno napajanje električnom energijom (h) 72 h
Vrsta ECL Comfort 210
Vrsta digitalnih ulaza Moguća je promjena napona na 12 V
Vrsta osjetnika temperature Dio 1000, podesivi ulaz
Vrsta prekidača za vrijeme Tjedan
Vrsta ulaza za korisnike Zaslon
Brojčanik na okretanje
Vrsta zaslona Matrični pisač LCD-a

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality