Broj crpki |
1 |
Broj digitalnih ulaza |
1 |
Broj izlaza trotočkovnih regulatora motora |
1 |
Broj krugova grijanja |
1 |
Broj razdoblja komfornog načina rada dnevno |
3 |
Broj relejskih izlaza |
1 |
Broj ulaza osjetnika |
4 pc |
Description |
ECL Comfort 120 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frekvencija napona priključka [Hz] |
50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A] |
2 A |
Izmjenični napon izlaznog releja [V] |
230 V |
Izvor aplikacije |
Uključeno |
Napon napajanja [V] AC |
230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] |
244 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] |
207 V |
Odobrenje |
CE EAC UKCA UA |
Okolna temperatura [°C] [Max.] |
55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] |
-5 °C |
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] |
95 % |
Omsko opterećenje izlaza releja [A] |
3 A |
Opterećenje izlaza pogona [VA] |
15 VA |
Opće funkcije |
Alarmne funkcije Prorada cirkulacijske crpke Pokretanje regulacijskog ventila Mogućnost vanjskog premošćivanja Zaštita od smrzavanja Zaštita motora Glavna - podređena mreža Spoj daljinskog upravljanja |
Postavka krivulje grijanja za krug grijanja |
6-točkovno Nagib krivulje |
Potrošnja energije [W] |
3 W |
SCIP dossier no. |
63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Skupina proizvoda |
Electronic controllers |
Stupanj zaštite |
IP41 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] |
70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] |
-40 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
Veze |
Modbus (galvanski izolirano) |
Vremenski prekidač za rezervno napajanje električnom energijom (h) |
10 h |
Vrsta |
ECL Comfort 120 |
Vrsta osjetnika temperature |
Pt 1000 |
Vrsta prekidača za vrijeme |
Tjedan |
Vrsta ulaza za korisnike |
Tipke |