ECA 32
087H3202
ECA 32
ECA 32
Bruto težina | 0.12 kg |
Neto težina | 0.1 kg |
EAN | 5710104028651 |
Bruto težina | 0.12 kg |
Neto težina | 0.1 kg |
EAN | 5710104028651 |
Frekvencija impulsa [Hz] [Max.] | 100 Hz |
Frekvencija impulsa [Hz] [Min.] | 5 Hz |
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A] | 2 A |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Omsko opterećenje izlaza releja [A] | 4 A |
Opis | ECA 32 |
Skupina proizvoda | Pribor - elektronički regulator |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Verzija ugradnje | Na osnovnom dijelu |
Vrsta | ECA 32 |
Frekvencija impulsa [Hz] [Max.] | 100 Hz |
Frekvencija impulsa [Hz] [Min.] | 5 Hz |
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A] | 2 A |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Omsko opterećenje izlaza releja [A] | 4 A |
Opis | ECA 32 |
Skupina proizvoda | Pribor - elektronički regulator |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Verzija ugradnje | Na osnovnom dijelu |
Vrsta | ECA 32 |