ECA 30
087H3200
ECA 30
ECA 30
Bruto težina | 0.22 kg |
Neto težina | 0.14 kg |
EAN | 5710104012988 |
Bruto težina | 0.22 kg |
Neto težina | 0.14 kg |
EAN | 5710104012988 |
Duljina kabela sabirnice [m] | 20 m |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis | ECA 30 |
Potrošnja energije [W] | 1 W |
Skupina proizvoda | Pribor - elektronički regulator |
Standard za odobrenje |
CE oznaka EMC-direktiva: 2004/108/EZ Emisije: EN 61000-6-3:2007 Otpornost: EN 61000-6-1:2007 LVD-direktiva 2006/95/EZ |
Stupanj zaštite | IP20 |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Verzija ugradnje | Okomito, na zidu ili isključeno na ploči |
Vrsta | ECA 30 |
Duljina kabela sabirnice [m] | 20 m |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis | ECA 30 |
Potrošnja energije [W] | 1 W |
Skupina proizvoda | Pribor - elektronički regulator |
Standard za odobrenje |
CE oznaka EMC-direktiva: 2004/108/EZ Emisije: EN 61000-6-3:2007 Otpornost: EN 61000-6-1:2007 LVD-direktiva 2006/95/EZ |
Stupanj zaštite | IP20 |
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Verzija ugradnje | Okomito, na zidu ili isključeno na ploči |
Vrsta | ECA 30 |