HS3D, 22 mm, vanjska kompresija, Zaporna stopica

087N6614

HS3D, 22mm troputni zonski ventil s pogonom

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.06 Kg
Neto težina 1.06 Kg
Volume 2.579 Liter
EAN 5013567262304

 

Description HS3D, 22mm troputni zonski ventil s pogonom
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] 1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Jamstvo [Year] 2
Kvs vrijednosti [m³/h] 6.8 m³/h
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv kategorije 3 Port Valve Complete
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] 1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] 3 A
Način zatvaranja Zaporna stopica
Opis proizvoda HS3D
Pomoćna sklopka SPST
Radna temperatura [°C] [Max.] 95 °C
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Skupina proizvoda Zone Valves
Tolerancija ±15%
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ventila i priključak 22 mm, vanjska kompresija
Vrijeme otvaranja [s] [Max.] 35 "
Vrijeme zatvaranja [s] [Max.] 20 "
Vrsta HS3 Shoe
Vrsta regulacije protoka Skretni ventil

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality