Električni pogoni, AME 658 SD, Napon napajanja [V] AC: 24, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 24
082G3448
AME 658 SD 24V
AME 658 SD 24V
Bruto težina | 9.702 Kg |
Neto težina | 9.67 Kg |
Volume | 18.6 Liter |
EAN | 5710104037356 |
Bruto težina | 9.702 Kg |
Neto težina | 9.67 Kg |
Volume | 18.6 Liter |
EAN | 5710104037356 |
Brzina pogona [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 658 SD 24V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hod [mm] | 50 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opruga dolje (povrat) | Da |
Opruga gore | Ne |
Potrošnja energije [W] | 19 W |
Povratni položaj | Da |
Primjena | HD daljinsko grijanje |
Razred zaštite | II |
Regulacijski ulazni signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Regulacijski ulazni signal Y [mA], otpor [Ohm] | 500 |
Regulacijski ulazni signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Regulacijski ulazni signal Y [V], otpor [kOhm] | 40 kOhm |
Ručno upravljanje | Da |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Sigurnosna funkcija | Da |
Sila zatvaranja [N] | 2000 N |
Skupina proizvoda | Electrical actuators |
Stupanj zaštite | IP54 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | AME 658 SD |
Vrsta brzine | Standardno |
Vrsta pogona | Električno |
Vrsta regulacijskog signala | Modulirajući/trotočkovni |
Brzina pogona [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 658 SD 24V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hod [mm] | 50 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opruga dolje (povrat) | Da |
Opruga gore | Ne |
Potrošnja energije [W] | 19 W |
Povratni položaj | Da |
Primjena | HD daljinsko grijanje |
Razred zaštite | II |
Regulacijski ulazni signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Regulacijski ulazni signal Y [mA], otpor [Ohm] | 500 |
Regulacijski ulazni signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Regulacijski ulazni signal Y [V], otpor [kOhm] | 40 kOhm |
Ručno upravljanje | Da |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Sigurnosna funkcija | Da |
Sila zatvaranja [N] | 2000 N |
Skupina proizvoda | Electrical actuators |
Stupanj zaštite | IP54 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | AME 658 SD |
Vrsta brzine | Standardno |
Vrsta pogona | Električno |
Vrsta regulacijskog signala | Modulirajući/trotočkovni |