AMZ 112, 84.00 m³/h, Rp 1 1/4

082G5409

AMZ 112 UKLJ./ISKLJ. prolazni unutarnji navoj 230V DN32

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.636 Kg
Neto težina 1.636 Kg
Volume 3.92 Liter
EAN 5710104079882

 

Alternativni medij Cirkulacijska voda
Alternativni medij 2 Mješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSP Solarni sustavi
Broj priključnih mjesta 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AMZ 112 UKLJ./ISKLJ. prolazni unutarnji navoj 230V DN32
Dimenzija priključka Rp 1 1/4
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrijednosti [m³/h] 84 m³/h
Materijal kuglastog ventila CW 614 N UNI EN 12164
Materijal osovine ventila CW 614 N UNI EN 12164
Materijal tijela ventila CW 617 N UNI EN 12165
Nazivni tlak [bar] 40 bar
Položaj vretena Nema
Primjena Kućansko i komercijalno centralno grijanje
Promjer [mm] 32 mm
Radni moment [Nm] 10 N-m
SCIP dossier no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier product name 082G5409
Skupina proizvoda Motorized control valves
Temperatura medija [°C] [Max.] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AMZ 112
Vrste spoja unutarnji navoj
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] 6 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] 6 bar

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality