VZ 4 PN16 15/0,25 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom
065Z5510
VZ 4 PN16 15/0,25 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom
VZ 4 PN16 15/0,25 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom
Bruto težina | 0.532 Kg |
Neto težina | 0.532 Kg |
Volume | 0.325 Liter |
EAN | 5702421526644 |
Bruto težina | 0.532 Kg |
Neto težina | 0.532 Kg |
Volume | 0.325 Liter |
EAN | 5702421526644 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Aplikacijski alternativni VSP | Topla voda |
Broj priključnih mjesta | 4 |
Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.05 |
Description | VZ 4 PN16 15/0,25 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom |
Dimenzija priključka | G 1/2 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcija | Miješajući ventil |
Hod [mm] | 5.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristika protoka | Logaritamsko |
Kvs vrijednost (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 0.25 m³/h |
Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik |
Materijal sjedišta ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materijal stošca ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Položaj vretena | A-AB: Obično zatvoren |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Regulacijski omjer | 50:1 |
Skupina proizvoda | Other valves |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | VZ 4 |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] | 3.5 bar |
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] | 1 bar |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Aplikacijski alternativni VSP | Topla voda |
Broj priključnih mjesta | 4 |
Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.05 |
Description | VZ 4 PN16 15/0,25 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom |
Dimenzija priključka | G 1/2 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcija | Miješajući ventil |
Hod [mm] | 5.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristika protoka | Logaritamsko |
Kvs vrijednost (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 0.25 m³/h |
Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik |
Materijal sjedišta ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materijal stošca ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Položaj vretena | A-AB: Obično zatvoren |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Regulacijski omjer | 50:1 |
Skupina proizvoda | Other valves |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | VZ 4 |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] | 3.5 bar |
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] | 1 bar |