VF 3, 220.00 m³/h, Prirubnica

065B3125

VF 3 PN16 125/220 troputna prirubnica s dosjedom

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 64.6 kg
Neto težina 59.1 kg
EAN 5702421509647

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSP Daljinsko grijanje
Broj priključnih mjesta 3
Brtveni materijal za kućište brtvenice PFTE
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.05
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Miješajući ventil
Hod [mm] 40 mm
Karakteristika protoka Jednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h] 220 m³/h
Materijal osovine ventila Nehrđajući čelik
Materijal stošca ventila GGG 40
Materijal tijela ventila Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Opis VF 3 PN16 125/220 troputna prirubnica s dosjedom
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 10
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] 125 mm
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Regulacijski omjer 100:1
Skupina proizvoda EM regulacijski ventili
Temperatura medija [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -10 °C
Vrsta VF 3
Vrste spoja Prirubnica
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] 3 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] 0.6 bar

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality