AMZ 112, 39.00 m³/h, Rp 1
AMZ 112, 39.00 m³/h, Rp 1

082G5402

AMZ 112 UKLJ./ISKLJ. prolazni unutarnji navoj 24V DN25

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.34 kg
Neto težina 1.26 kg
EAN 5710104079745

 

Alternativni medij Pitka voda
Alternativni medij 2 Mješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSP Solarni sustavi
Broj priključnih mjesta 2
Dimenzija priključka Rp 1
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
Kvs vrijednosti [m³/h] 39 m³/h
Materijal kuglastog ventila CW 614 N UNI EN 12164
Materijal osovine ventila CW 614 N UNI EN 12164
Materijal tijela ventila CW 617 N UNI EN 12165
Nazivni tlak [bar] 40 bar
Opis AMZ 112 UKLJ./ISKLJ. prolazni unutarnji navoj 24V DN25
Položaj vretena Nema
Primjena Kućansko i komercijalno centralno grijanje
Promjer [mm] 25 mm
Radni moment [Nm] 10 Nm
Skupina proizvoda EM regulacijski ventili
Temperatura medija [°C] [Max.] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AMZ 112
Vrste spoja unutarnji navoj
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] 6 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] 6 bar

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality