Grijaći kabeli, DEVIpipeheat™ sprem. za up., 10W/m@10°C, 16.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230
98300078
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Samoregulirajući
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Samoregulirajući
Bruto težina | 1.42 Kg |
Neto težina | 1.216 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217993 |
Bruto težina | 1.42 Kg |
Neto težina | 1.216 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217993 |
Boja vanjskog omotača | Svijetloplavo |
Certifikacijska tvrtka |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 16m 160W@10°C 230V Spremno za upotrebu |
Dubina paketa [mm] | 320 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 2 m |
Duljina kabela [m] | 16 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | 67 |
Izolacija vodiča | Umreženi poliolefin |
Jamstvo [Year] | 5 |
Kabel na bubnju | Ne |
Količina hladnog voda | 1 |
Količina vodiča hladnog voda | 3 |
Materijal za popunjavanje | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Samoregulirajući |
Odobrenje |
UkrTEST CE EAC |
Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
Primjena | Pipe / tank frost protection |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 50 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 65 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Snaga kabela [W@°C] | 160W@10°C |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 65 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Vanjski omotač | TPE |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina kabela [mm] | 5.3 mm |
Visina paketa [mm] | 60 mm |
Vrsta | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Vrsta vodiča | Pokositreni bakar |
Warranty type | 5-year product warranty |
Širina kabela [mm] | 7.7 mm |
Širina paketa [mm] | 420 mm |
Boja vanjskog omotača | Svijetloplavo |
Certifikacijska tvrtka |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 16m 160W@10°C 230V Spremno za upotrebu |
Dubina paketa [mm] | 320 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 2 m |
Duljina kabela [m] | 16 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | 67 |
Izolacija vodiča | Umreženi poliolefin |
Jamstvo [Year] | 5 |
Kabel na bubnju | Ne |
Količina hladnog voda | 1 |
Količina vodiča hladnog voda | 3 |
Materijal za popunjavanje | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Samoregulirajući |
Odobrenje |
UkrTEST CE EAC |
Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
Primjena | Pipe / tank frost protection |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 50 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 65 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Snaga kabela [W@°C] | 160W@10°C |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 65 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Vanjski omotač | TPE |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina kabela [mm] | 5.3 mm |
Visina paketa [mm] | 60 mm |
Vrsta | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Vrsta vodiča | Pokositreni bakar |
Warranty type | 5-year product warranty |
Širina kabela [mm] | 7.7 mm |
Širina paketa [mm] | 420 mm |