Grijaći kabeli, DEVIpipeguard™ (B), 25W/m@10°C, 300.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230
98300759
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Samoregulirajući
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Samoregulirajući
Bruto težina | 0.106 Kg |
Neto težina | 0.105 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5703435005569 |
Bruto težina | 0.106 Kg |
Neto težina | 0.105 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5703435005569 |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 25 crvena 270m Drum |
Dubina paketa [mm] | 380 mm |
Duljina kabela [m] | 300 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hladni vod | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacija vodiča | Samoregulirajuća matrica |
Jamstvo [Year] | 5 |
Kabel na bubnju | Da |
Materijal za popunjavanje | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Samoregulirajući |
Odobrenje |
VDE CE UkrTEST EAC |
Oplet kabela | Pokositreni bakreni oplet |
Pokrivenost opleta [%] [Min.] | 70 % |
Primjena | Pipe / tank frost protection |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 50 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 65 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m@°C] | 25W/m@10°C |
Standard za odobrenje | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 85 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | TPE |
Verzija proizvoda | Drum |
Visina kabela [mm] | 5.5 mm |
Visina paketa [mm] | 330 mm |
Vrsta | DEVIpipeguard™ (B) |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 5-year product warranty |
Širina kabela [mm] | 11.8 mm |
Širina paketa [mm] | 380 mm |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 25 crvena 270m Drum |
Dubina paketa [mm] | 380 mm |
Duljina kabela [m] | 300 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hladni vod | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacija vodiča | Samoregulirajuća matrica |
Jamstvo [Year] | 5 |
Kabel na bubnju | Da |
Materijal za popunjavanje | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Samoregulirajući |
Odobrenje |
VDE CE UkrTEST EAC |
Oplet kabela | Pokositreni bakreni oplet |
Pokrivenost opleta [%] [Min.] | 70 % |
Primjena | Pipe / tank frost protection |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 50 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 65 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m@°C] | 25W/m@10°C |
Standard za odobrenje | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 85 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | TPE |
Verzija proizvoda | Drum |
Visina kabela [mm] | 5.5 mm |
Visina paketa [mm] | 330 mm |
Vrsta | DEVIpipeguard™ (B) |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 5-year product warranty |
Širina kabela [mm] | 11.8 mm |
Širina paketa [mm] | 380 mm |