Grijaći kabeli, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 100.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230
98300958
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Samoregulirajući, Primjena: Potrošna topla voda
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Samoregulirajući, Primjena: Potrošna topla voda
Bruto težina | 0.121 Kg |
Neto težina | 0.12 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177204 |
Bruto težina | 0.121 Kg |
Neto težina | 0.12 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177204 |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Zelena |
Certifikacijska tvrtka |
VDE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIhotwatt 55 zeleni 100m bubanj |
Dubina paketa [mm] | 300 mm |
Duljina kabela [m] | 100 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hladni vod | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacija vodiča | Samoregulirajuća matrica |
Jamstvo [Year] | 5 |
Kabel na bubnju | Da |
Materijal za popunjavanje | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Samoregulirajući |
Odobrenje |
VDE CE UkrTEST |
Oplet kabela | Pokositreni bakreni oplet |
Pokrivenost opleta [%] [Min.] | 70 % |
Primjena | Potrošna topla voda |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 50 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m@°C] | 9W/m@55°C |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Standard za odobrenje | DIN 0254: 1994-06 |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 100 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | TPE |
Verzija proizvoda | Drum |
Visina kabela [mm] | 5.8 mm |
Visina paketa [mm] | 220 mm |
Vrsta | DEVIhotwatt™ |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 5-year product warranty |
Širina kabela [mm] | 11.8 mm |
Širina paketa [mm] | 300 mm |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Zelena |
Certifikacijska tvrtka |
VDE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIhotwatt 55 zeleni 100m bubanj |
Dubina paketa [mm] | 300 mm |
Duljina kabela [m] | 100 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hladni vod | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacija vodiča | Samoregulirajuća matrica |
Jamstvo [Year] | 5 |
Kabel na bubnju | Da |
Materijal za popunjavanje | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Samoregulirajući |
Odobrenje |
VDE CE UkrTEST |
Oplet kabela | Pokositreni bakreni oplet |
Pokrivenost opleta [%] [Min.] | 70 % |
Primjena | Potrošna topla voda |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 50 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m@°C] | 9W/m@55°C |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Standard za odobrenje | DIN 0254: 1994-06 |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 100 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | TPE |
Verzija proizvoda | Drum |
Visina kabela [mm] | 5.8 mm |
Visina paketa [mm] | 220 mm |
Vrsta | DEVIhotwatt™ |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 5-year product warranty |
Širina kabela [mm] | 11.8 mm |
Širina paketa [mm] | 300 mm |