Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 2 product(s)
Uranjajući termostati, ITC, Funkcija: Kontrolni termostat, 0 - 90 °C
Kontrolna funkcija (Thermal Re-set)
Uranjajući termostati, ITL, Funkcija: Granični termostat, 90 - 100 °C
Funkcija ograničenja (ručno resetiranje)