RET1001M, 230Vac

087N6460

RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.176 Kg
Neto težina 0.106 Kg
Volume 0.65 Liter
EAN 5702425239335

 

Backplate Custom Backplate
Boja Bijeli RAL 9010
Broj kanala 1
Description RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
Dubina [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Graničnik temperature [°C] [Max.] 35 °C
Graničnik temperature [°C] [Min.] 5 °C
In scope of WEEE Yes
Indikator stanja Da
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C] 75 °C
Jamstvo [Year] 2
Konstrukcijski standard EN 60730-2-9
Label product Yes
Materijal ABS+PC, non-flammable
Medij A
Naziv kategorije Dial Thermostat
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] 1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] 3 A
Odobrenje CE
UKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.] 40 °C
Opis proizvoda RET1001M
Primjena Room heating
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA Da
Regulacija zagađivanja Drugi stupanj
Skupina proizvoda Room Thermostats, RET
Tip upravljanja On/Off modulating control
Tolerancija ±10%
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Ugradnja 3 Wire Installation
UNSPSC CODE 41112209
Visina [mm] 86 mm
Vrsta RET1001
Vrsta napajanja 230Vac
Vrsta sklopke SPDT
Zaštita od smrzavanja Da
Širina [mm] 86 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality