Nepovratni ventil, NRVA 40
020-2004
Standard spoja: EN 10220, Vrsta spoja: Čelni spoj, Veličina priključka [mm]: 40, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Standard spoja: EN 10220, Vrsta spoja: Čelni spoj, Veličina priključka [mm]: 40, Maks. radni tlak [bar]: 40.0
Bruto težina | 5.586 Kg |
Neto težina | 5.284 Kg |
Volume | 2.468 Liter |
EAN | 5702422019473 |
Bruto težina | 5.586 Kg |
Neto težina | 5.284 Kg |
Volume | 2.468 Liter |
EAN | 5702422019473 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 51 gal/min |
Dimenzija priključka [in] | 1 1/2 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | II |
Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 44 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 40 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 580 psig |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE UKCA |
Opis proizvoda | Nepovratni ventil |
Product Name Description | Nepovratni ventil |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 140 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 284 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a |
Skupina proizvoda | Check valves |
Standard spoja | EN 10220 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka [mm] | 40 mm |
Vrsta | NRVA 40 |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | Čelni spoj |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 51 gal/min |
Dimenzija priključka [in] | 1 1/2 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | II |
Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 44 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 40 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 580 psig |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE UKCA |
Opis proizvoda | Nepovratni ventil |
Product Name Description | Nepovratni ventil |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 140 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 284 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a |
Skupina proizvoda | Check valves |
Standard spoja | EN 10220 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka [mm] | 40 mm |
Vrsta | NRVA 40 |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | Čelni spoj |