Konfiguracija proizvoda

VACON® NX_ Frequency Converter

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Osnovna
Obavezno
(NXI) Jedinica izmjenjivača NXI
(6-) 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
(0) IP00
(T) IEC61800-3 za informat. mreže
(0) Bez kočnice
(I) INU, bez strujnog kruga punj.
(+QGNO) (+QGNO) Bez dovodne ploče
IO kartice
Dokumantacija, jezik I softver
Odobrenja
Generalno