Konfiguracija proizvoda

iC2-Micro Frequency Converter

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Općenito
Obavezno
(IC2-30) iC2-30
(FA) Frekv. pretv., hlađen zrakom
(1N) 1~
(02) 200-240 V AC
(E20) IP20 / otvoren tip
(+ACXX) Nema integrirani kočioni čoper
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Bez prilagodbe
(+ECXXX) Najnovija izdana inačica
(MA01C) MA01c
(K37) 0.37 kW/0.50 HP
(IC2-30FA1N02-02A2E20F0) IC2-30FA1N02-02A2E20F0
[]
(GLBL) Global (Standard)
(IC2-30FA1N02-02A2E20F0) IC2-30FA1N02-02A2E20F0
(+ACXX) +ACXX
(1.000) 1
(1.200) 1,2
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Tvornica DK